Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

Produktbeschreibung

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestellnummer: 8719514449510
Vollständiger Bestellcode: 871951444951000

Spezifikationen

Sockel
E14
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003013182 pdf 66.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 172.9 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003013182 de_AT pdf 581.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003013182_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003013182_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G IES 2.8 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB