Sei der Erste!
Hol dir die neuesten News und Updates – abonniere unseren Newsletter!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
EPBD-Richtlinie
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Produktdatenblatt pdf 561.4 kB
Product-Photographs-929003071302_EU ZIP
Product-Diagrams-929003071302_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
Cap/Base
General uniform lighting - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
Life Expectancy Diagram