Philips CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Die preiswerte LED Kerzen-und Tropfenformlampenlösung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen-und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Vorteile

  • Warmweißes Licht

  • Bis zu 80 % Energieeinsparung gegenüber Glühlampen

Eigenschaften

  • Einfache Nachrüstung

  • Lebensdauer von 15.000 Stunden

Anwendungsbereiche

  • Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Museen, Geschäfte
  • Lobbys, Empfangsbereiche, Ausstellungshallen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform de_AT pdf 347.4 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform
Mehrere Ressourcen - Software Plugins