Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514312500
Vollständiger Bestellcode: 871951431250000

Spezifikationen

Sockel
E14
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002968402 pdf 67.4 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 410.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002968402 de_AT pdf 558.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929002968402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002968402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR IES 1.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB