Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514347601
Vollständiger Bestellcode: 871951434760100

Spezifikationen

Sockel
E14
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002028755 pdf 67.8 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 197.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002028792 de_AT pdf 561.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929002028792_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002028792_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG ies 19.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB