Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929002028592
Vollständiger Bestellcode: 871951434756400

Spezifikationen

  • Sockel
    E14
  • Nennlebensdauer
    15.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    20.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDbulb
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002028555 pdf 67.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 196.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002028592 de_AT pdf 839.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929002028592_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-929002028592_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG ies 2.3 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB