Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929001345792
Vollständiger Bestellcode: 871951434722900

Spezifikationen

  • Sockel
    E27
  • Nennlebensdauer
    15.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    20.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDbulb
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    2 Jahre

Downloads

Familie

Produkt