Österreich - Deutsch

Philips Flexo Print

Produktbeschreibung:

Produkte

TL-K 40W UVA-1
8711500612236
TL 80W/10-R SLV/25
8711500612625
TL 100W/10-R UV-A
8711500612816
TL 60W/10-R SLV/25
8711500615725
TL 140W/03
8711500720948

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Vorteile

  • Höchste Effizenz

Eigenschaften

  • Emittieren Strahlung im Bereich von 380 - 480 nm

  • Integrierter Reflektor

Anwendungsbereiche

  • Lichtpausmaschinen

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Flexo Print de_AT pdf 495.6 kB

Bilder

Family-Photographs-Flexo Print
Mehrere Ressourcen - Visuals