Philips Infrarotlampen für industrielle Anwendungen

Sofortige Wärme, so wie sie gebraucht wird

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind.

Vorteile

  • 30% zusätzliche Energieeinsparung

  • Keine Glasbruchgefahr

Eigenschaften

  • Robuste Konstruktion der Infrarot-Reflektoren aus gehärtetem Glas

  • Vollständig versiegelter Reflektor für lange Lebensdauer

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz in der Landwirtschaft wie zur Aufzucht von Schweinen, Geflügel, Kälbern, Fohlen und Hunden sowie in Tierkliniken, Zoo und Zoogeschäften
  • Für Anwendungen mit allgemeiner Strahlungswärme wie für heiße Lebensmittel in der Auslage, Dunstabzugshauben, Badezimmer und Raumheizungen
  • Für den Einsatz im Bereich der industriellen Erwärmung wie Trocknen, Backen, Aufkohlen und Schmelzen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Infrarotlampen für industrielle Anwendungen de_AT pdf 416.8 kB

Bilder

Family-Photographs-Infrarotlampen für industrielle Anwendungen
Mehrere Ressourcen - Visuals