Philips HPI-T

Dauerhaft hohe Lichtausbeute

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

HPI-T steht für hohe Lichtausbeute und sorgt für eine angenehme Atmosphäre.

Vorteile

  • Hervorragende Lichtabgabe und lange Lebensdauer sichern konstant hohes Beleuchtungsniveau und minimale Wartungskosten.

  • Gute Farbwiedergabe erzeugt angenehme Atmosphäre mit hohem Sehkomfort

Eigenschaften

  • Röhrenförmiger, klarer Außenkolben

  • Neu konstruierter Quarzbrenner mit höherem Lichtstrom

Anwendungsbereiche

  • Für Beleuchtung von Sportstätten
  • Für Beleuchtung von Häfen und Baustellen
  • Für den Einsatz in Flutlichtern für Gebäude und Denkmale

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet HPI-T de_AT pdf 219.8 kB

Bilder

Family-Photographs-HPI-T
Mehrere Ressourcen - Visuals