Philips SmartBalance Wand- und Deckenleuchte

Stilvolle, komfortable und anpassungsfähige Leuchte für medizinische Versorgungseinheiten

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die richtige Balance zwischen den verschiedenen Beleuchtungsanforderungen in Patientenzimmern zu finden, kann eine Herausforderung sein. Unsere Leuchten für medizinische Versorgungseinheiten werden dieser Herausforderung gerecht, indem sie einige der wichtigsten Anforderungen von Patienten und Personal erfüllen. Philips SmartBalance Wandleuchten bieten eine hochwertige Beleuchtungsleistung in einem eleganten, minimalistischen Design. Der obere Teil der Leuchte erzeugt indirektes Umgebungslicht, während der untere Teil direktes, diffuses Licht liefert - ausreichend für Patienten, die im Bett lesen möchten. Bei maximaler Ausgangsleistung erzeugt Philips TrueLine ausreichend Licht, sodass das medizinische Fachpersonal Untersuchungen am Krankenbett durchführen kann. Philips SmartBalance Wandleuchten bieten ein modernes Design und sind für eine leichte Reinigung und hohe Hygienestandards ausgelegt – essenziell im klinischen Umfeld. Die Leuchten bieten eine unabhängige Ansteuerung von Ober- und Unterlicht und sind für eine zeiteffiziente, unkomplizierte Installation konzipiert.

Vorteile

  • Anpassbare Lichteinstellungen erleichtern die verschiedenen Aktivitäten in den Patientenzimmern

  • Normgerechte Beleuchtungsstärken lassen sich mit einer einzelnen Leuchte realisieren

Eigenschaften

  • Separat steuerbare direkte und indirekte Lichtquellen

  • Dedizierte asymmetrische Lichtverteilung

Anwendungsbereiche

  • Gesundheitswesen
  • Krankenhäuser und Pflegeheime

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Das Produkt entspricht der Schutzart IPX0 und ist somit nicht gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Es wird daher dringend empfohlen, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, entsprechend zu prüfen.

  • Wenn die oben genannten Hinweise nicht beachtet werden und die Leuchten Wasser ausgesetzt sind, kann Philips / Signify einen betriebssicheren Ausfallmodus nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet SmartBalance Wand- und Deckenleuchte de_AT pdf 295.9 kB

Bilder

Family-Photographs-SmartBalance Wand- und Deckenleuchte
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-SmartBalance Wand- und Deckenleuchte
Mehrere Ressourcen - Software Plugins