Philips SmartBalance Wand- und Deckenleuchte, Direct and Indirect, 49 W, 5300 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, EL-DC

WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH

Produktbeschreibung

Direct and Indirect, Aluminium, Weiß, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 5300 lm, 49 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Opal, Polymethylmethacrylat, IP40 | Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 2 Steckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8721103390196
Vollständiger Bestellcode: 872110339019600

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505106573 de_AT pdf 301.9 kB

Montage

Montageanleitung
SmartBalance WM MI pdf 4.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106573_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505106573_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WL484W 53S/930 DEIA D/I SW WH ies 60.1 kB