Philips Ledinaire Wandleuchte WL070V

Bewährte Qualität. Mühelose Installation. Jederzeit. Ihre zuverlässige und preiswerte Lösung für jeden Einsatz

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Öffentliche Räume und Verkehrsflächen erfordern die zuverlässigsten Beleuchtungslösungen – insbesondere Parkhäuser, Büros, Eingänge, Flure, Korridore und Treppenhäuser. Mit Philips Ledinaire erhalten Sie hervorragende Zuverlässigkeit und mehr. Diese beliebte Produktreihe bietet eine Auswahl an wichtigen LED-Leuchten, die Sie direkt aus dem Regal auswählen können. Zum Beispiel unser modernes Ledinaire-Wandmodell WL070V, das sich für eine Vielzahl allgemeiner Beleuchtungsanwendungen eignet. Und genau wie das übrige Ledinaire-Sortiment wurde es nach den hohen Qualitätsstandards von Philips zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis entwickelt. Eine erschwingliche, zuverlässige und energieeffiziente Wahl für die Wandmontage.

Vorteile

  • Qualität und Zuverlässigkeit von Philips

  • Energiesparende LED

Eigenschaften

  • Modernes, unauffälliges Design mit Schraubabdeckungen

  • Hohe Effizienz mit 100 lm/W

Anwendungsbereiche

  • Korridore
  • Treppenhäuser
  • Öffentlich zugängliche Bereiche

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Diese Ausführung der Ledinaire Wand- und Deckenleuchte kann im Freien verwendet werden. Allerdings müssen dazu alle Kabel im Gebäude verlaufen, bei einem maximalen Abstand von 10 Metern.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Ledinaire Wandleuchte WL070V de_AT pdf 367.2 kB

Bilder

Family-Photographs-Ledinaire Wandleuchte WL070V
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire Wall-mounted mp4 129.0 MB