Philips Ledinaire Wandleuchte WL070V, 17 W, D285 mm, 1700 lm, 3000 K, IP65

WL070V LED17S/830 PSU II WH

Produktbeschreibung

D285 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 1700 lm, 17 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8719514522688
Vollständiger Bestellcode: 871951452268899

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401826582 de_AT pdf 240.4 kB

Montage

Montageanleitung
Ledinaire Wall-mounted WL070V Installation Instruction pdf 4.6 MB
Montageanleitung
Installation Instruction Ledinaire wall-mounted WL070V v2 pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401826582_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401826582_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire Wall mounted WL070V LED17S 830 PSU II WH 911401826582 pdf 624.7 kB