Philips CoreLine Wand- und Deckenleuchte

Innovativ, hochwertig und einfach zu installieren!

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Sanieren Sie mit unserer neuen CoreLine All-in 9-in-1 Wand- und Deckenleuchte – die allrounder Beleuchtungslösung für jede Anwendung! Mit bis zu neun Lichteinstellungen in einer Leuchte kann auf verschiedene Gegebenheiten vor Ort individuell eingegangen werden. Mit einem Leuchtenlichtstrom von 1.400 bis 4.000 Lumen und einem Farbtemperaturbereich von 2.700 bis 4.000 K ist diese Leuchte ein Allrounder erster Klasse. Die Systemeffizienz von bis zu 140 lm/W und eine optionale integrierte Sensorik sorgen für hohe Energiekosteneinsparungen. Außerdem ist die Installation dank gängiger 3-Punkt-Montage, seitlicher oder zentraler Einspeisung und Durchgangsverdrahtungsmöglichkeiten ein Kinderspiel. Diese Leuchte ist auf Langlebigkeit ausgelegt und hat eine durchschnittliche Lebensdauer von L80@50.000h. Aufgrund ihrer hohen Systemeffizienz und Lebensdauer ist die Leuchte BEG-förderfähig. Mit der WL140V haben wir eine Type im Portfolio, welche mit IP65 und IK10 besonders robust, vandalismussicher und für die Außenanwendung geeignet ist. Gleichtzeitig umfasst diese Produktfamilie Interact Ready-Leuchten mit integrierter drahtloser Konnektivität. Wir möchten im Sinne der Nachhaltigkeit umfassend transparent sein, weshalb für alle Typen dieser Leuchtenfamilie Envirvonmental Product Declarations (kurz EPDs) verfügbar sind. Die Leuchte ist für die Kreislaufwirtschaft entwickelt worden, weshalb z.B. das LED-Board und das Betriebsgerät ausgetauscht werden können. Außerdem kann jede Leuchte nachträglich mit unserem 3h- Notlichtumrüst-Kit ausgestattet werden. Die Installation des Kits dauert keine 2 Minuten! Die CoreLine Wand- und Deckenleuchte vereint eine hohe Wertigkeit und Qualität mit einer maximaler Flexibilität in der Anwendung und erfüllt unser CoreLine-Versprechen: Innovativ, hochwertig und einfach zu installieren!

Vorteile

  • All-in! MultiLumen/MultiColour: 9-in-1: Bis zu 9 Lichteinstellungen in einer Leuchte einstellbar

  • Maximal einfache und flexible Installation

Eigenschaften

  • Unaufdringliches Design, sehr homogene Lichtausstrahlung, IP65, IK10 (⌀390 mm)

  • MultiLumen (1.400-2.400-4.000 lm) und MultiColour (2.700-3.000-4.000 K)

Anwendungsbereiche

  • Flure
  • Treppenhäuser
  • Öffentlich zugängliche Bereiche
  • Badezimmer
  • Notausgänge
  • Parkhäuser
  • Beleuchtung im Freien

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Für den Betrieb im Außenbereich, nur als Wand- und Deckenleuchten, alle Kabel sollten in Innenräumen mit einer maximalen Länge von 10 Metern verlegt werden

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CoreLine Wand- und Deckenleuchte de_AT pdf 295.4 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 1.5 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Wand- und Deckenleuchte
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
CoreLine Wall-mounted Emergency Lighting Kit Installation Instructions mov 155.7 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB

Software-Plugins

Family-IES-CoreLine Wand- und Deckenleuchte
Mehrere Ressourcen - Software Plugins