Philips CoreLine Wand- und Deckenleuchte, All-in, 30 W, 12 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Sensorgestütztes Dimmen, MDU3, EL-ready

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Decke, Wandleuchten, Regelbares Netzteil, Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 4050 lm, 30 W, 12 W, 135 lm/W, 120 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 3-polig, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 8721103307156
Vollständiger Bestellcode: 872110330715699
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
Tender text - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH txt 2.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401873887 de_AT pdf 1.7 MB

Montage

Montageanleitung
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401873887_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401873887_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH IES
Revit-Datei
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH 911401873887 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
CoreLine Wall-mounted Environmental Product Declaration pdf 888.1 kB