Österreich - Deutsch

Philips Wand- und Deckenleuchte zur UV-C Desinfektion oberer Lufträume

Gesunde Luft atmen (NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ)

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Als Teil der Philips UV-C-Luftdesinfektions-Serie wurde die Philips UV-C-Desinfektions-"Upper Room"-Leuchte für die Desinfektion von Luft in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt. Sie ist für die Installation an Wänden vorgesehen. Die für niedrige Deckenhöhen optimierten UV-C-Strahlen werden auf Gerätehöhe und darüber verteilt. Der Richtung der UV-C-Strahlen wird durch spezielle Reflektoren und das Lamellendesign gesteuert. Dies ermöglicht die Desinfektion der Luft in einem Raum und stellt gleichzeitig sicher, dass die täglichen Geschäftsaktivitäten unter dem Bereich fortgesetzt werden können, in dem das Gerät aktiv ist.

Vorteile

  • Unsere wandmontierten Philips UV-C Desinfektionsleuchten für die Oberluft deaktivierten innerhalb von 10 Minuten 99,99 % der für die COVID-19-Erkrankung ursächlichen Viren SARS-COV-2, die sich in der Raumluft befanden. Nach 20 Minuten war das Virus nicht mehr messbar. [1]

  • In einem Raum wurde mit 83,6 % Verringerung von SARS-CoV-2, dem Virus, das die Krankheit COVID-19 verursacht, eine schnelle Desinfektionswirkung innerhalb von 2 Minuten erreicht. [1]

Eigenschaften

  • Philips T5 T-UV 25-Watt-Lampe enthalten

  • Kurzwelliges UV-Strahlungsmaximum bei 253,7 nm (UV-C)

Anwendungsbereiche

  • Büroflächen
  • Einzelhandel
  • Lebensmittelgeschäfte
  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Schulen
  • Banken
  • Wasch- und Toilettenräume

Warn- und Sicherheitshinweise

  • GEFAHR: UV-Produkt der Risikogruppe 3. Wie bei jedem Desinfektionssystem müssen UV-C-Lampen und -Geräte ordnungsgemäß installiert und verwendet werden. Direkte Exposition gegenüber UV-C-Strahlung kann gefährlich sein und zu einer sonnenbrandartigen Reaktion auf der Haut und zu ernsthaften Schäden an der Hornhaut führen. Da UV-C-Strahlung für das Auge unsichtbar ist, muss das UV-C-Oberluftgerät zusammen mit angemessenen Schutzvorrichtungen installiert werden, um zu gewährleisten, dass es sicher betrieben werden kann. Da UV-C für das Auge unsichtbar ist, muss das UV-C-Oberluftgerät zusammen mit angemessenen Sicherheitsvorkehrungen installiert werden, um sicherzustellen, dass das UV-C-Oberluftgerät sicher betrieben werden kann. Das UV-C-Oberluftgerät darf nur als Komponente in einem System verwendet werden, das aus angemessenen Sicherheitsvorkehrungen besteht, wie sie insbesondere in den Montageanweisungen und/oder Benutzerhandbüchern angegeben sind. Direkte Exposition gegenüber UV-C ist gefährlich. Philips UV-C-Leuchtensysteme dürfen nur über qualifizierte Partner verkauft und von Fachleuten gemäß unseren strengen Sicherheitsbestimmungen und gesetzlichen Anforderungen installiert werden. Unsere UV-C-Produkte sind nicht für Anwendungen oder Aktivitäten vorgesehen, die zum Tod, zu Personenschäden und/oder zur Schädigung der Umwelt führen und/oder führen können.

  • [1] Gemäß den Ergebnissen, die aus einem Labortest stammen, der von Innovative Bioanalysis, einem CAP-, CLIA- und AABB-zertifiziertem Referenzlabor für Sicherheitsanalysen, in einem Raum mit ausreichender Luftzirkulation durchgeführt wurde. Für weitere Informationen beachten Sie bitte den Testbericht, der im Bereich "Zugehörige Werkzeuge" dieser Webseite zu finden ist.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Wand- und Deckenleuchte zur UV-C Desinfektion oberer Lufträume de_AT pdf 374.1 kB
Zusätzliche Produktinformationen
Test report - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W pdf 920.2 kB

Bilder

Family-Photographs-Wand- und Deckenleuchte zur UV-C Desinfektion oberer Lufträume
Mehrere Ressourcen - Visuals