Österreich - Deutsch

WL345W | PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 1, HF-S | HF Selectalume, Weiß und Schwarz, 29.6 W, 230 V

Produktbeschreibung

WL345W | PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 1, HF-S | HF Selectalume, Weiß und Schwarz, 29.6 W, 230 V

Bestellnummer: 919206000011
Vollständiger Bestellcode: 871869690445900

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
HF-S [HF Selectalume]
Service Tag
Ja
Garantiedauer
1 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 919206000011 de_AT pdf 228.8 kB

Montage

Montageanleitung
MI - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W pdf 1.2 MB
Montageanleitung
WL345W Installation Instructions pdf 3.8 MB

Bilder

Product-Photographs-919206000011_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-919206000011_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
3D - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W m3d 29.0 kB
CAD-Zeichnungen
3D - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W sat 19.6 kB
CAD-Zeichnungen
3D - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W max 792.0 kB
CAD-Zeichnungen
3D - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W r3d 5.2 kB
CAD-Zeichnungen
3D - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W dwg 338.6 kB
CAD-Zeichnungen
3D - UV-C disinfection upper air Wall mounted 25W dxf 366.2 kB