Österreich - Deutsch

Philips StoreSet Linear, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 41 W, L1200 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend, Klar, Weiß, VLC

SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA

Produktbeschreibung

Track panel, L1200 mm, Stranggepresstes Aluminium, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 6600 lm, 41 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Stromschiene

Bestellnummer: 8720169012431
Vollständiger Bestellcode: 872016901243100

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Localized commercial leaflet 910505102224 de_AT pdf 405.2 kB

Montage

Montageanleitung
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102224_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102224_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Software-Plugins

IES
IES File - SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA LDT