Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 32 W, 4000 lm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Schwarz

ST770T 39S/PW930 WIA WB WH

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 4000 lm, 4000 lm, 32 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8720169013360
Vollständiger Bestellcode: 872016901336000
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102316 de_AT pdf 410.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102316_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102316_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH IES
Revit-Datei
ST770T 39S/PW930 WIA WB WH 910505102316 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH LDT