Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 38 W, 4900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Silber

ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI

Produktbeschreibung

Performance, track projector, Aluminium, Silber, Weißaluminium (RAL9006), Netzteil (Ein/Aus), 4900 lm, 38 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505101444
Vollständiger Bestellcode: 871869997758000
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
Localized commercial leaflet 910505101444 de_AT pdf 275.5 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101444_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101444_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI IES
Revit-Datei
ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI 910505101444 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI LDT