Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 37.5 W, 5200 lm, 5200 lm, 4000 K, Sehr breitstrahlend, Weiß

ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH

Produktbeschreibung

Performance, track projector, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 5200 lm, 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Sehr breitstrahlend, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699977566
Vollständiger Bestellcode: 871869997756600
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101442 de_AT pdf 272.2 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101442_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101442_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH IES
Revit-Datei
ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH 910505101442 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH LDT