Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 37.5 W, 4900 lm, 3000 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST780T 49S/830 PSU MB FG WH

Produktbeschreibung

Performance, track projector, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 4900 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505101441
Vollständiger Bestellcode: 871869997755900
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
Localized commercial leaflet 910505101441 de_AT pdf 272.3 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101441_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101441_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST780T 49S/830 PSU MB FG WH IES
Revit-Datei
ST780T 49S/830 PSU MB FG WH 910505101441 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 49S/830 PSU MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/830 PSU MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/830 PSU MB FG WH LDT