Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 39 W, 4900 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel, Weiß

ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH

Produktbeschreibung

Performance, track projector, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 4900 lm, 39 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505101440
Vollständiger Bestellcode: 871869997754200
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
Localized commercial leaflet 910505101440 de_AT pdf 388.1 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101440_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101440_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH IES
Revit-Datei
ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH 910505101440 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH LDT