Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 39 W, 4900 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl, Schwarz

ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK

Produktbeschreibung

Performance, track projector, Aluminium, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 4900 lm, 39 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505101439
Vollständiger Bestellcode: 871869997753500
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
Localized commercial leaflet 910505101439 de_AT pdf 395.3 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Perfo RPO pdf 597.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101439_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101439_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK IES
Revit-Datei
ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK 910505101439 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK LDT