Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 29 W, 3900 lm, 2700 K, Tiefstrahlend (NB), Weiß

ST780T 39S/827 PSU NB FG WH

Produktbeschreibung

Performance, track projector, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 3900 lm, 29 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Tiefstrahlend (NB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505101434
Vollständiger Bestellcode: 871869997748100
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
Localized commercial leaflet 910505101434 de_AT pdf 270.9 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101434_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101434_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST780T 39S/827 PSU NB FG WH IES
Revit-Datei
ST780T 39S/827 PSU NB FG WH 910505101434 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 39S/827 PSU NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 39S/827 PSU NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 39S/827 PSU NB FG WH LDT