Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 44 W, 6000 lm, 2700 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, Schwarz

ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK

Produktbeschreibung

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 6000 lm, 44 W, 135 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699977450
Vollständiger Bestellcode: 871869997745000
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101431 de_AT pdf 397.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101431_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101431_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK IES
Revit-Datei
ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK 910505101431 ZIP
Dialux
ULD File - ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK ULD
Relux
ROLF File - ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK LDT