Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39.5 W, 5200 lm, 5200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, Weiß

ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH

Produktbeschreibung

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 5200 lm, 5200 lm, 39.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699977436
Vollständiger Bestellcode: 871869997743600
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101429 de_AT pdf 391.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101429_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101429_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH IES
Revit-Datei
ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH 910505101429 ZIP
Dialux
ULD File - ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH ULD
Relux
ROLF File - ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH LDT