Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 30.5 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel, Weiß

ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH

Produktbeschreibung

Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, 3900 lm, 30.5 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699977375
Vollständiger Bestellcode: 871869997737500
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101423 de_AT pdf 412.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101423_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101423_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH IES
Revit-Datei
ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH 910505101423 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH LDT