Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 29 W, 2800 lm, Rosé, 2200 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, 2800 lm, 29 W, 96 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505101421
Vollständiger Bestellcode: 871869997735100
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
Localized commercial leaflet 910505101421 de_AT pdf 410.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101421_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101421_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH IES
Revit-Datei
ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH 910505101421 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH LDT