Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 24 W, 2700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), Schwarz

ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK

Produktbeschreibung

Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), DALI-Dimmen Interact System Ready, 2700 lm, 24 W, 116 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505101419
Vollständiger Bestellcode: 871869997733700
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
Localized commercial leaflet 910505101419 de_AT pdf 421.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101419_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101419_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK IES
Revit-Datei
ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK 910505101419 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK LDT