Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 32 W, 3000 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST770X 27S/FR DIA MB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, 3000 lm, 32 W, 95 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505101418
Vollständiger Bestellcode: 871869997732000
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
Localized commercial leaflet 910505101418 de_AT pdf 410.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101418_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101418_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770X 27S/FR DIA MB FG WH IES
Revit-Datei
ST770X 27S/FR DIA MB FG WH 910505101418 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 27S/FR DIA MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/FR DIA MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/FR DIA MB FG WH LDT