Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.6 W, 2800 lm, 2800 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Sehr breitstrahlend, Weiß
ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH
Produktbeschreibung
Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, 2800 lm, 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Sehr breitstrahlend, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 3-phasige Stromschiene
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle