Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.6 W, 2700 lm, 2700 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Weiß

ST770X 27S/827 DIA WB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, 2700 lm, 19.6 W, 130 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Breitstrahlend (WB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505101412
Vollständiger Bestellcode: 871869997726900
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
Localized commercial leaflet 910505101412 de_AT pdf 411.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101412_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101412_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH IES
Revit-Datei
ST770X 27S/827 DIA WB FG WH 910505101412 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH LDT