Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 31 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Schwarz

ST770T 39S/930 PSU MB FG BK

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), Netzteil (Ein/Aus), 3900 lm, 31 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699977153
Vollständiger Bestellcode: 871869997715300
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101401 de_AT pdf 299.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101401_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101401_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T 39S/930 PSU MB FG BK IES
Revit-Datei
ST770T 39S/930 PSU MB FG BK 910505101401 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 39S/930 PSU MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/930 PSU MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/930 PSU MB FG BK LDT