Produktbeschreibung
Compact, track projector, Aluminium, Silber, Weißaluminium (RAL9006), DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 4200 lm, 4200 lm, 29.5 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene