Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2600 lm, 2600 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Schwarz

ST770T 27S/FR PSU MB FG BK

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), Netzteil (Ein/Aus), 2600 lm, 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699977047
Vollständiger Bestellcode: 871869997704700
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
Localized commercial leaflet 910505101389 de_AT pdf 298.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101389_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101389_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T 27S/FR PSU MB FG BK IES
Revit-Datei
ST770T 27S/FR PSU MB FG BK 910505101389 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/FR PSU MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/FR PSU MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/FR PSU MB FG BK LDT