Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2800 lm, 2800 lm, 4000 K, Sehr breitstrahlend, Weiß

ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 2800 lm, 2800 lm, 19.6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Sehr breitstrahlend, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699977009
Vollständiger Bestellcode: 871869997700900
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101385 de_AT pdf 293.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101385_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101385_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH LDT