Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST770T 27S/830 PSU MB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699976996
Vollständiger Bestellcode: 871869997699600

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101384 de_AT pdf 294.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101384_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101384_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T 27S/830 PSU MB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770T 27S/830 PSU MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/830 PSU MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/830 PSU MB FG WH LDT