Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl, Weiß

ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 2700 lm, 20.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505101382
Vollständiger Bestellcode: 871869997697200
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
Localized commercial leaflet 910505101382 de_AT pdf 411.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101382_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101382_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH IES
Revit-Datei
ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH 910505101382 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH LDT