Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 11.8 W, 1600 lm, 1600 lm, 3000 K, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Schwarz

ST770T 17S/930 PSU MB FG BK

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), Netzteil (Ein/Aus), 1600 lm, 1600 lm, 11.8 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699976934
Vollständiger Bestellcode: 871869997693400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101378 de_AT pdf 300.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101378_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101378_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T 17S/930 PSU MB FG BK IES
Dialux
ULD File - ST770T 17S/930 PSU MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 17S/930 PSU MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 17S/930 PSU MB FG BK LDT