Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Weiß

ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH

Produktbeschreibung

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 4900 lm, 39.5 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505101377
Vollständiger Bestellcode: 871869997692700
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
Localized commercial leaflet 910505101377 de_AT pdf 413.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101377_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101377_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH IES
Revit-Datei
ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH 910505101377 ZIP
Dialux
ULD File - ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH LDT