Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 31 W, 4000 lm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Sehr breitstrahlend, Weiß

ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 4000 lm, 4000 lm, 31 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Sehr breitstrahlend, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699976866
Vollständiger Bestellcode: 871869997686600

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101371 de_AT pdf 295.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101371_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101371_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH LDT