Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 35.5 W, 3900 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, sehr breitstrahlend, >80 Grad, Schwarz

ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK

Produktbeschreibung

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 3900 lm, 35.5 W, 116 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, sehr breitstrahlend, >80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505101369
Vollständiger Bestellcode: 871869997683500
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
Localized commercial leaflet 910505101369 de_AT pdf 412.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101369_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101369_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK IES
Revit-Datei
ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK 910505101369 ZIP
Dialux
ULD File - ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK ULD
Relux
ROLF File - ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK LDT