Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 31.5 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, Schwarz

ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK

Produktbeschreibung

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 3900 lm, 31.5 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699976828
Vollständiger Bestellcode: 871869997682800

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101368 de_AT pdf 418.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101368_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101368_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK IES
Dialux
ULD File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK ULD
Relux
ROLF File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK LDT