Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 29.5 W, 4200 lm, 4200 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Sehr breitstrahlend, Silber

ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI

Produktbeschreibung

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Silber, Weißaluminium (RAL9006), DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 4200 lm, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Sehr breitstrahlend, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699976811
Vollständiger Bestellcode: 871869997681100
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101367 de_AT pdf 414.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101367_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101367_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI IES
Dialux
ULD File - ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI LDT