Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 20.5 W, 2800 lm, 2800 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Sehr breitstrahlend, Weiß

ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 2800 lm, 2800 lm, 20.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Sehr breitstrahlend, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699976781
Vollständiger Bestellcode: 871869997678100
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101364 de_AT pdf 411.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101364_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101364_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH IES
Revit-Datei
ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH 910505101364 ZIP
Dialux
ULD File - ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH LDT