Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 2700 lm, 20.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699976774
Vollständiger Bestellcode: 871869997677400
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101232 de_AT pdf 412.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101232_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101232_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH IES
Revit-Datei
ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH 910505101232 ZIP
Dialux
ULD File - ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH LDT