Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST770S 17S/830 PSU MB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699976743
Vollständiger Bestellcode: 871869997674300

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101229 de_AT pdf 296.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101229_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101229_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770S 17S/830 PSU MB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770S 17S/830 PSU MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 17S/830 PSU MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 17S/830 PSU MB FG WH LDT