Österreich - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 11.8 W, 1700 lm, 2700 K, Breitstrahlend (WB), Weiß

ST770S 17S/827 PSU WB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 1700 lm, 11.8 W, 138 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Breitstrahlend (WB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505101228
Vollständiger Bestellcode: 871869997673600

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Localized commercial leaflet 910505101228 de_AT pdf 296.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101228_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101228_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770S 17S/827 PSU WB FG WH IES
Revit-Datei
ST770S 17S/827 PSU WB FG WH 910505101228 ZIP
Dialux
ULD File - ST770S 17S/827 PSU WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 17S/827 PSU WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 17S/827 PSU WB FG WH LDT